Elosztókeret TE 8000 nyitott

Cikkszám: TE 7888940

Optimális hozzáférés minden oldalról a szerelés és telepítés során.

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Cikkszám:
TE 7888940
Előnyei
Optimális hozzáférés minden oldalról a szerelés és telepítés során
Korlátlan légmozgás a nyitott építési mód miatt
A rögzítősíkok távolsága fokozatmentesen beállítható
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Öntartó keretállvány, 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő síkkal elöl és hátul
Tetőlemez kábelrendező rögzítéséhez előkészítve
Nyitott fenékkeret 2 rendszersínnel az egyedi kiépítéshez, széltében felszerelve
4 db szintezőláb, M10 (mellékelve)
Tetőlemez keresztben hátsó kefebetéttel
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
42 U
Magasságegységek
42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
80 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
745 mm
Terhelhetőség:
7 000 N
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
33 kg
Bruttó tömeg
35 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Termékleírás
TE8000 ELOSZTÓKERET KIFUT!HELY:7888940
Adatlapok
Technika részletesen