Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. jún. 29.
- Cikkszám:
- TE 7888944
- Előnyei
- Optimális hozzáférés minden oldalról a szerelés és telepítés során
- Korlátlan légmozgás a nyitott építési mód miatt
- A rögzítősíkok távolsága fokozatmentesen beállítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Öntartó keretállvány, 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő síkkal elöl és hátul
Tetőlemez kábelrendező rögzítéséhez előkészítve
Nyitott fenékkeret 2 rendszersínnel az egyedi kiépítéshez, széltében felszerelve
4 db szintezőláb, M10 (mellékelve)
Tetőlemez kétoldalt kefebetéttel - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Magasságegységek
- 42 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 80 mm / 130 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 745 mm
- Terhelhetőség:
- 7 000 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 55 kg
- Bruttó tömeg
- 59,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Termékleírás
- TE8000 ELOSZTÓKERET 800x2000x1000
- Adatlapok
- Technika részletesen