PDU metered

Cikkszám: DK 7979218

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU fázisonkénti energiaméréssel, azaz a teljes IT rack teljesítményfelvételének mérésével.

Cikkszám:
DK 7979218
Kivitel
PDU metered
Termékleírás
Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. Energiaméréssel a betáplálásnál, ill. fázisonként.
Előnyei
Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra
Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint
Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető)
Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz
Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára
Üzemóra számláló, teljes és ciklikus, visszaállítható
Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok
Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető
Kompakt vezeték védőkapcsoló (16 A - Carling típusú)
Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból
Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög
Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval
Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez
Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon
Feszültséget kijelző LED
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges
Measurement functions, description
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8)
Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező)
További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló)
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.095 mm
Dugaljak száma és típusa
18 x C13 / 2 x C19
Névleges üzemi feszültség
230 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Névleges teljesítmény
3,7 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozás módja (elektromos)
IEC C20
Csatlakozófelületek
Teljesen redundáns felügyelet 2. hálózaton
Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz
FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel)
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.200 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
2,54 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177973466
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PDU metered, kompakt alap áramelosztás, SzéxHoxMé: 44x1095x70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20
Jóváhagyások
Cyber Security Certificate
TÜV tanúsítású biztonság
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2
Technika részletesen
Visio Shapes
Szoftver
Szoftver