Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
PDU nemzetközi, metered kivitel
Cikkszám: DK 7955236
Kompakt áramelosztás fázisonkénti, ill. betáplálásonkénti áramméréssel. A teljes IT rack teljesítményigényének gyors áttekintése. Elosztás teljesítmény max. 22 kW
- Cikkszám:
- DK 7955236
- Kivitel
- PDU metered
- Termékleírás
- Fázisonkénti energiamérés, azaz a teljes IT rack teljesítményigényének mérése. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé - a TS IT esetében a szereléshez nincs szükség szerszámra. Az OLED kijelzőn látható az energiafelhasználás. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A redundáns áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 62 mm
Hossz: 2.050 mm - Dugaljak száma és típusa
- 48 x C13
- Dugaszolóaljzatok
- 48 x IEC 320 C13 aljzat
- Névleges áramerősség (max.)
- 32 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~ - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 60950-1
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,1 kg
- Bruttó tömeg
- 8 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177685352
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- PDU metered kivitel 32A/3P CEE 48xC13
- Dokumentációk
- Leírás