Egyenként kapcsolható kimeneti dugaszhelyek jellemzik a PDU-t, amely természetesen mérési funkciót is kínál fázisonként, ill. bemenetenként. Az OLED kijelzőn jelennek meg az aktuális fogyasztási adatok.
- Cikkszám:
- DK 7955332
- Kivitel
- PDU switched
- Termékleírás
- Fázisonkénti mérési funkció, továbbá egyedileg kapcsolható kimeneti csatlakozók. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé. A bistabil relék beépítésével és az OLED kijelzővel a PDU energiafogyasztása alacsony szinten marad. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A tartalék áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Egységcsomag
- H05-VV (3 m) csatlakozókábellel, felszerelt bemeneti csatlakozódugóval
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 85 mm
Hossz: 1.480 mm - Dugaljak száma és típusa
- 24 x C13 / 6 x C19
- Dugaszolóaljzatok
- 24 x IEC 320 C13 aljzat
6 x IEC 320 C19 aljzat - Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~ - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,8 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177685222
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- PDU switched 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
- Dokumentációk
- Leírás