Dugaljsáv áramerősség-mérővel

Cikkszám: DK 7240300

A csatlakoztatott fogyasztók áramerősség-felvételének méréséhez, dugaszolóaljzatok: „Schuko“, különböző szerelési lehetőségek.

Cikkszám:
DK 7240300
Termékleírás
Az áramerősség-mérővel szerelt dugaljsáv a csatlakoztatott fogyasztók áramfelvételét méri. A 482,6 mm (19") hosszú dugaljsáv a 19"-os szerelőkeretre, a házkeretre, vagy a fali elosztók hátsó részében szerelhető fel. A beépítési szögidom négy különböző pozícióban szerelhető fel és változtatható szerelést biztosít. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben.
Anyag
Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát
Egységcsomag
Dugaljsáv
Két beépítő szögidom
Rögzítési segédanyag
3 m csatlakozókábellel (érvéghüvelyek)
Kivitel
Áramerősség-mérővel
Dugaszolóaljzatok
7 x D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Méret
Magasság: 45 mm
Mélység: 50 mm
Hossz: 482,6 mm
Csatlakozókábel hossz
3 m
Rögzítési méret
464,1 mm
Névleges üzemi feszültség
230 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség
230 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Beépítési lehetőségek
Építőelemek 25 mm-es raszterrel
Szekrénykeret
IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
482,6 mm-es (19"-os) síkon
Csatlakozóaljzat tálcájának színe
szürke
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,859 kg
Bruttó tömeg
1,18 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
Socket strip with ammeter
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat