Egy PSM áramsín hálózati szekrénybe történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7859065
- Előnyei
- A VX IT rackben a sínek hátrafelé vagy a szekrény belseje felé történő elrendezése lehetséges
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 2 szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- Plug & play a zero-U térben
- Használható
- Házípus: VX IT
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,306 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- VX IT PSM Rögzítőkészlet, Zero-U kialakítással
- Dokumentációk
- Leírás