- Cikkszám:
- DK 7030130
- Kivitel
- Vandalizmus-érzékelő 
- Termékleírás
- A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók. 
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel 
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik. 
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. 
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben. 
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el 
- A CMC III vandalizmusérzékelő felügyeli a 3 tengelyre (x, y és z) ható húzóerőket (g erőket) 
- Az érzékelőt a szekrénykeretre kell szerelni, a szekrényre ható rezgéseket az érzékelőnek átadja 
- Anyag
- Műanyag
 Elülső oldal: sima
 Ház: Felület
- Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
 Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Érzékelő
 Szerelőlap
 Rögzítési segédanyagokkal együtt
 Vandalizmus-érzékelő
- Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetlen 
- Csatlakozófelületek
- 2 x RJ45 CAN bus 
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 32 
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4 
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 32 
- Résztvevő PDU egységek száma (max.)
- 16 
- Mérési módszer
- Gyorsulásmérés 
- Méret
- Szélesség: 80 mm
 Magasság: 30 mm
 Mélység: 40 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C 
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 % 
- Csomagolási egység
- 1 db 
- Nettó tömeg
- 0,108 kg
- Bruttó tömeg
- 0,193 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B) 
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján 
- Vámtarifaszám
- 85319000 
- EAN
- 4028177659513 
- ETIM 9
- EC002627 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- Termékleírás
- 
DK CMCIII Vandalizmus-érzékelő