CMC III érzékelők

Cikkszám: DK 7030.400

CMC III füstérzékelőt

Cikkszám:
DK 7030.400
Kivitel
Füstjelző
Termékleírás
A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A CMC III füstérzékelőt a szekrény felső részébe kell szerelni
Az érzékelő a szekrény levegőjében a füstrészecskék jelenlétét érzékeli
Anyag
Műanyag
Szín
Ház: fehér
Rögzítő szögidom: RAL 9005
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)
16
Mérési módszer
Szilikon PIN Fénydióda/GaAs infravörös LED
Méret
Magasság: 60 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,58 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMC III FÜSTJELZŐ
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide