CMC III érzékelők

Cikkszám: DK 7030.440

CMC III szivárgásérzékelő, 15 m

Cikkszám:
DK 7030.440
Kivitel
Szivárgásérzékelő, 15 m
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A 15 m hosszú érzékelőkábel rögzítése a fenéklemezre történik
Ha az érzékelőkábel vezetőképes folyadékkal érintkezik, az érzékelő szivárgást jelez
Anyag
Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szivárgásérzékelő
15 m-es érzékelőkábel
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Kapocs
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)
16
Mérési módszer
Vezetőképesség-mérés
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,802 kg
Bruttó tömeg
1,106 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMC III SZIVÁRGÁSÉRZÉKELŐ, 15 m
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide