- Cikkszám:
- DK 7320530
- Kivitel
- Hozzáférés-érzékelő
- Termékleírás
- A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- A CMC-TC érzékelőt a szekrénykeretre kell szerelni. Az ajtóra mágneses ellendarabot kell ragasztani
- Az érzékelő felismeri, hogy a mágneses ellendarab az érzékelőnél van-e, tehát az ajtó zárva van-e.
- Piros LED jelzi, ha a mágnes felismerése nem történt meg, tehát az ajtó nyitva van.
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
- Szín
- Ház: átlátszó
- Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábel csatlakozóval
Áthidaló csatlakozó
Szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
- Csatlakozófelületek
- RJ12
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- A résztvevők száma nő, mivel legfeljebb 5 érzékelő kapcsolható sorosan. A soros kapcsolású érzékelők azonban csak egy jelet adnak le.
- Megjegyzés
- Az érzékelőt egy CMC III CAN bus érzékelőn keresztül kell a CMC III-ra csatlakoztatni.
- Egy CMC III CAN bus érzékelőre legfeljebb 5 CMC-TC hozzáférésérzékelő köthető sorba.
- Mérési módszer
- Mágneses reedérzékelő
- Méret
- Szélesség: 78 mm
Magasság: 20 mm
Mélység: 18 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,491 kg
- Vámtarifaszám
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
CMC III hozzáférés-érzékelő, a CMC III feldolgozó egységhez történő csatlakoztatáshoz, CAN busz érzékelőn keresztül, interfészek: RJ12, SzéMaMé: 78x20x18 mm