Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010110

CAN-buszos hőmérséklet-érzékelő a szekrény belsejében uralkodó környezeti hőmérséklet figyelésére.

Cikkszám:
DK 7010110
Kivitel
Hőmérséklet-érzékelő
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
Az érzékelő felügyeli a környezeti hőmérsékletet a szekrényben
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
Aktív légáram esetén a házba épített érzékelő használható, aktív légáram nélküli alkalmazásoknál a mellékelt külső NTC érzékelőt kell csatlakoztatni
Külső érzékelő mérési tartomány: -40 °C...+80 °C
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Külső hőmérsékletérzékel csatlakozókábellel és dugóval
NTC-érzékelő, hossz 1,80 m
Max. kábelhossz 2 m
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Méret
Szélesség: 80 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
0...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,111 kg
Bruttó tömeg
0,163 kg
Vámtarifaszám
90269000
ETIM 9
EC002627
Termékleírás
DK hőmérséklet-érzékelő, csatlakozás CAN-busz interfészen keresztül, WHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Visio Shapes