Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010120

Hőmérséklet-/páratartalom-érzékelő a környezeti hőmérséklet és a páratartalon felügyeletéhez a szekrényben.

Cikkszám:
DK 7010120
Kivitel
Hőmérséklet-/páratartalom-érzékelő
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A hőmérséklet/páratartalom-érzékelő felügyeli a környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat a szekrényben
Az érzékelő beépített hőmérséklet-érzékelővel és beépített páratartalom-érzékelővel rendelkezik
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Méret
Szélesség: 80 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,093 kg
Bruttó tömeg
0,145 kg
Vámtarifaszám
90269000
ETIM 9
EC002627
Termékleírás
DK Hőmérséklet-/páratartalom-érzékelő, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 80x30x40, RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Visio Shapes