Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010140

A légáram-érzékelő méri a légáramban az aktuális levegősebességet, és képes felismerni az áramlás ingadozásait.

Cikkszám:
DK 7010140
Kivitel
Légáram-érzékelő
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A légáram-érzékelő külső érzékelővel rendelkezik, amelyet a légáram útjába kell szerelni
A hőveszteség segítségével az érzékelő méri a légáramot, és képes felismerni az áramlás ingadozásait
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Külső légáram-érzékelő szerelési segédanyagokkal
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Bus rendszer interfészek
2 x RJ45 CAN bus
Kapocs
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Hüvely
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
0...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,501 kg
Vámtarifaszám
85319000
Termékleírás
Légáram-érzékelő, CMC III feldolgozóegységhez történő csatlakoztatáshoz, SzéMaMé: 110x30x40 mm, ház: RAL 7035, front: RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat