A hozzáférés-felügyeleti érzékelő infravörös fény segítségével figyeli a szekrény ajtajának nyitott vagy zárt állapotát. Az integrált rezgésérzékelő riasztást küld vandalizmus észlelése esetén.
- Cikkszám:
- DK 7010160
- Kivitel
- Hozzáférés-felügyeleti érzékelő
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- Az érzékelő beépített egy infravörös jeladóval és egy infravörös jelfogóval rendelkezik
- A Hozzáférés-felügyeleti érzékelő infravörös fény segítségével felügyeli a szekrény ajtajának nyitott vagy zárt állapotát
- A hozzáférés-felügyeleti érzékelő a három (x, y és z) tengelyre ható gravitációs erőket (G erőket) figyeli
- Az érzékelőt a szekrénybe kell szerelni és az ajtóra irányítani, a fényt egy fényvisszaverő csík veri vissza az ajtóra
- Az érzékelőt a szekrénykeretre kell szerelni, a szekrényre ható rezgéseket az érzékelőnek átadja
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- Anyag
- Műanyag
- Felület
- Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetlen
- Csatlakozófelületek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,063 kg
- Bruttó tömeg
- 0,163 kg
- Vámtarifaszám
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Termékleírás
- DK Hozzáférés-felügyeleti érzékelő, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 110x30x40, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Adatlapok
- Visio Shapes