Univerzális érzékelő két digitális bemenettel és egy analóg bemenettel, amelyek az adott alkalmazásnak megfelelően konfigurálhatók
Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez
Cikkszám: DK 7010190
- Cikkszám:
- DK 7010190
- Kivitel
- Univerzális érzékelő
- Termékleírás
- null
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- Az érzékelő két digitális bemenettel és egy analóg bemenettel rendelkezik, amelyek az adott alkalmazásnak megfelelően konfigurálhatók
- A digitális bemenetek konfigurálhatók 2x potenciálmentes érintkező felügyeletére, 2x S0 bushoz (árammérő berendezések), vagy 1x Wiegand interfészhez (külső hozzáférési rendszerek). Az analóg bemenet használható 4 - 20 mA-es interfészként
- Anyag
- Műanyag
- Felület
- Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Univerzális érzékelő
- Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetlen
- Csatlakozófelületek
- 2 x RJ45 CAN bus
- analóg, 4 - 20 mA
- 2 digitális bemenet/S0 busz/Wiegand
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 0...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,127 kg
- Bruttó tömeg
- 0,157 kg
- Vámtarifaszám
- 85319000
- Termékleírás
- Univerzális érzékelő, CMC III feldolgozóegységhez történő csatlakoztatáshoz, SzéMaMé: 110x30x40 mm, front: RAL 9005