Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010210

A szivárgáspont-érzékelő két érintkezővel felügyeli a fenéklemezen a vezetőképes folyadék jelenlétét (szivárgás).

Cikkszám:
DK 7010210
Kivitel
Szivárgás-érzékelő
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A szivárgás-érzékelő külső érzékelővel rendelkezik, amelyet függőlegesen kell a fenéklemezre szerelni
Az érzékelő két érintkezővel felügyeli a fenéklemezen a vezetőképes folyadék jelenlétét (szivárgás)
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Szivárgásérzékelő
Külső érzékelő csatlakozókábellel
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Kapocs
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,24 kg
Bruttó tömeg
0,251 kg
Vámtarifaszám
90261029
ETIM 9
EC002627
Termékleírás
DK Szivárgásérzékelő, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 110x30x40, RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Visio Shapes