Érzékelők CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010220

A szivárgásérzékelő 15 m hosszú érzékelőkábellel felügyeli a fenéklemezen a vezetőképes folyadék jelenlétét (szivárgás).

Cikkszám:
DK 7010220
Kivitel
Szivárgásérzékelő, sorolt szekrényekhez
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen, a PDU-n vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A 15 m hosszú érzékelőkábel rögzítése a fenéklemezre történik
Ha az érzékelőkábel vezetőképes folyadékkal érintkezik, az érzékelő szivárgást jelez
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Szivárgásérzékelő
15 m-es érzékelőkábel
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,85 kg
Bruttó tömeg
1,057 kg
Vámtarifaszám
90261029
ETIM 9
EC002627
Termékleírás
DK Szivárgás-érzékelő, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 110x30x40, RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Visio Shapes