Hozzáférés-vezérlés CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Cikkszám: DK 7010180

Cikkszám:
DK 7010180
Kivitel
Hozzáférés-vezérlés
Termékleírás
Egy hozzáférés-ellenőrző egységhez két fogantyú és két leolvasó készülék csatlakoztatható. A CMC III feldolgozó egység, a PDU vagy az IoT interfész weboldalán keresztül a fogantyúk különböző számkódokkal és transzponder kártyákkal párosíthatók össze, így az összes, CMC III feldolgozó egységgel, PDU-val, vagy IoT interfésszel összekapcsolt fogantyú csak egy olvasórendszerrel vezérelhető. Az integrált infravörös érzékelők révén kiegészítőleg a vezérelt ajtó állapotát (nyitva/zárva) is felügyeli. Emellett az érzékelő rezgésérzékelővel is rendelkezik, amely vandalizmus észlelése esetén riasztást küld.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
Két fogantyú és két leolvasó készülék csatlakoztatásához, ajtók felügyeletéhez
Beépített infravörös hozzáférés-érzékelő
Integrált vandalizmus-érzékelő
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
2 x RJ12
2 x lapos csatlakozó
Hüvely
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,166 kg
Bruttó tömeg
0,169 kg
Vámtarifaszám
85311095
ETIM 9
EC002627
Termékleírás
DK Hozzáférés-felügyelet, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 110x30x40, RAL 9005
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Visio Shapes