- Cikkszám:
- DK 7200450
- Termékleírás
- A CMC-TC érzékelőkhöz, valamint CMC III Online VX komfortfogantyúhoz menő kábelek meghosszabbításához, csatlakozókábelként a CMC III hozzáférés-érzékelőhöz (7030.128), egy érzékelőhöz vagy érzékelősorhoz.
- Alkalmazási területek
- Érzékelőkábelek hosszabbítása
- Hossz
- 5 m
- Méret
- Hossz: 5 m
- Csatlakozófelületek/csatlakozók
- Csatlakozódugó (típus): RJ12
Hüvely (típus): RJ12
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,56 kg
- Bruttó tömeg
- 0,581 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253