Ajtók belépéskezeléséhez.
- Cikkszám:
- DK 7030233
- Kivitel
- Transzponder leolvasó Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa típushoz (Legic Prime külön kérésre)
- Termékleírás
- CMC III transzponderkártya-olvasó, rack és helyiségajtók engedélyezéséhez, csatlakoztatás a CMC III feldolgozóegységhez a CMC III CAN bus hozzáférésen keresztül, engedélyezés transzponderkártyával.
- Előnyei
- Leolvasórendszer alkalmazása több fogantyúhoz lehetséges, ha ezek ugyanarra a CMC III rendszerre vagy IoT interfészre vannak bekötve
- Nagyfokú biztonság a „Négy szem” alapelv révén
- Műszaki adatok
- Frekvencia: 13,56 MHz
- RFID frekvencia
- Alkalmazási területek
- VX IT ajtókra
- Teremajtók mellé
- Működési elv
- Közvetlen csatlakoztatás a CMC III hozzáférés-ellenőrzéshez vagy a CMC III ajtóvezérlő modulhoz
- Optikai (LED) és akusztikus (hangjelzés) állapotjelzés
- Jogosultságok kezelése CMC III rendszerrel, IoT interfésszel vagy RiZone szoftverrel
- Ajtónyitás legfeljebb két egymással összekapcsolt számkóddal („Négy szem” alapelv)
- Vezérlés a CMC III-on keresztül: VX online komfortfogantyú, automatikus ajtónyitó rendszer (szellőzőkopoltyúk), CMC III relékimenetek
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Transzponderolvasó
Csatlakozókábel, 2,9 m
Adapter alumínium-üvegajtóhoz VX IT-hoz
Mifare classic transzponderkártya
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- VX IT ajtókra
- Teremajtók mellé
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 190 mm
Mélység: 25 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,276 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III Transzponderolvasó VX IT-hoz, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide