IT felügyelet

IT felügyeleti tartozékok

Itt, számos kiegészítő terméket talál, amelyekkel tovább optimalizálhatja informatikai rendszereit.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III programozó kábel

A feldolgozóegység (PU) és a kompakt PU első üzembe helyezéséhez.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III:CAN-busz összekötőkábel

A CAN bus egységeket köti össze az információ- és energiatovábbításhoz.

IT felügyeleti tartozékok

CMC I/O egységek

Akár nyolc digitális bemenet felügyelete és akár négy relé vezérlése.

IT felügyeleti tartozékok

LED lámpasor CMC III-hoz

A hálózati-/szerver szekrény állapotának színnel történő státuszjelzéséhez. Ha hiba lép fel, akkor a fénysor az adott, beállított színre...

IT felügyeleti tartozékok

CMC III szerelőegységek

CMC III komponensek elhelyezéséhez.

IT felügyeleti tartozékok

Monitor-billentyűzet egység 17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással

1 U fiók 17"-os TFT kijelzővel, angol vagy német billentyűzet-elrendezéssel, teleszkópsínekkel.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III kábeltartó kengyelek

A kábelek megtartásához és elhelyezéséhez a CMC III 19"-os szerelőegység mögött

IT felügyeleti tartozékok

CMC III érzékelők

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III LTE egység

A CMC III LTE egység megbízhatóan tájékoztat ISDN vagy LTE kapcsolaton keresztül érkező riasztási üzenetekről, SMS-ben.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III I/O egységek

Akár nyolc digitális bemenet felügyelete és akár négy relé vezérlése.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III energiaelosztó egységek

Fogyasztók, pl. szellőztetők áram-/energiaméréséhez és be-/kikapcsolásához.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III CAN bus érzékelő

Egy CMC-TC érzékelő csatlakoztatásához

IT felügyeleti tartozékok

Ajtóvezérlő modul

Vezérlőegység a VX IT ADO rendszerhez integrált szellőzőkopoltyúval rendelkező üvegajtóhoz.

IT felügyeleti tartozékok

CMC III hozzáférés-ellenőrzés

CMC III egység a szekrényekhez való hozzáférés vezérléséhez és felügyeletéhez.

IT felügyeleti tartozékok

Zavarszűrő ventilátorokhoz CMC III-hoz

Ventilátorok CMC III tápegységen keresztül történő csatlakoztatásához. A zavarmentesítő tag megakadályozza ventilátormotor kikapcsolása miatti zavarokat.

IT felügyeleti tartozékok

Csatlakozókábel tápegységekhez

Tápegységek csatlakozó- és hosszabbítókábelei országok szerinti különböző kivitelekben.

IT felügyeleti tartozékok

Csatlakozókábel PSM/PDU számára

Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (védőérintkezős/C19/C20).

IT felügyeleti tartozékok

Csatlakozókábel tápegységhez

Egyoldali inaktívkészülék-csatlakozóval, hossz: 1,5 m.

IT felügyeleti tartozékok

PSM mérőmodulok CAN bus-szal PSM áramsínekhez

PSM mérőmodulok a kimenetek kapcsoló funkciójával és energiaméréssel. IEC 60320 C13 és C19, valamint CEE 7/3 (védőérintkezős dugaszolóaljzat) változatok is kaphatók.