A CMC III LTE egység megbízhatóan tájékoztat ISDN vagy LTE kapcsolaton keresztül érkező riasztási üzenetekről, SMS-ben.
- Cikkszám:
- DK 7030571
- Termékleírás
- Redundáns átviteli csatorna kialakításához, illetve, ha nincs hálózati infrastruktúra, a riasztás továbbításához. A riasztási üzenet SMS-ként érkezik. LTE (4G), UMTS (3G) és GSM (2G) hálózathoz, automatikus átkapcsolási funkcióval, lásd a sávokat és frekvenciákat. Az ügyfélnek kell biztosítania a kereskedelemben kapható SIM-kártyát.
- Műszaki adatok
- A CMC III LTE egység 4G, 3G és 2G mobilhálózatokban a következő fekvenciatartományokban alkalmazható:
- 4G LTE 1 sáv (2100 MHz)
- 4G LTE 3 sáv (1800 MHz)
- 4G LTE 8 sáv (900 MHz)
- 4G LTE 20 sáv (800 MHz)
- 4G LTE 28 sáv (700 MHz)
- 3G UMTS 1 sáv (2100 MHz)
- 3G UMTS 8 sáv (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035 - Egységcsomag
- CMC III LTE egység
RJ12 kábel
Antenna mágneses talppal - Serial interface
- 2 x RJ12
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- 45 °C...85 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,645 kg
- Vámtarifaszám
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III LTE Unit
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide