Egyoldali inaktívkészülék-csatlakozóval, hossz: 1,5 m.
- Cikkszám:
- SM 6450060
- Egységcsomag
- Csatlakozókábel egy oldalon IEC C13 műszercsatlakozó-aljzattal
- Méret
- Hossz: 1,5 m
- Hossz
- 1,5 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,112 kg
- Bruttó tömeg
- 0,2 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SM 17 TFT MONITOR KÁBEL, 1500 MM