CMC III hozzáférés-érzékelő, VX
- Cikkszám:
- DK 7030128
- Kivitel
- VX hozzáférésérzékelő
- Termékleírás
- A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- Fizikai környezeti paraméterek rögzítése.
- Kivitel
- Érzékelő: mágneses Reed-érzékelő
- Max. 5 Reed-érzékelő sorba kötve
- Anyag
- Műanyag
- Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX hozzáférésérzékelő
Kábel, 0,5 m - Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,085 kg
- Bruttó tömeg
- 0,09 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III Behatolás érzékelő
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás