CMC III érzékelők

Cikkszám: DK 7030.150

CMC III analóg nyomáskülönbség-érzékelő

Cikkszám:
DK 7030.150
Kivitel
Analóg nyomáskülönbség-érzékelő
Termékleírás
A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
A CMC III nyomáskülönbség-érzékelő a helyiségben két helyen méri a légnyomást, és jelzi a két mérési pont közötti nyomáskülönbséget
A két pontot a helyiségben egy vékony, az érzékelőre csatlakoztatott tömlő segítségével kell meghatározni
Alkalmazás: Hidegfolyosó-burkolat álpadlóba
Anyag
Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Analóg nyomáskülönbség-érzékelő
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetlen
Csatlakozófelületek
2 x RJ45 CAN bus
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
32
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
32
Résztvevő PDU egységek száma (max.)
16
Mérési módszer
Nyomáskülönbség-mérés
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,539 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMCIII Analóg nyomáskülönbség-érzékelő
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Graphics