CMC-TC mozgásérzékelő
- Cikkszám:
- DK 7320570
- Kivitel
- Mozgásérzékelő
- Termékleírás
- A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- Az érzékelő a mozgást felügyeli egy adott területen
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Ház: fehér
- Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábel csatlakozóval
Szerelőcsipeszek tartósín rögzítéséhez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
- Csatlakozófelületek
- RJ12
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 32
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 32
- Megjegyzés
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Mérési módszer
- Infravörös sugaras (IR) detektor
- Méret
- Szélesség: 59 mm
Magasság: 102 mm
Mélység: 32 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- Dokumentációk
- Info sheet