- Cikkszám:
- DK 7030070
- Kivitel
- PU, PU kompakt, vezérlőegységek, CMC III CAN busy egység és CMC III tápegység fogadásához.
- Termékleírás
- A szerelőegység a kiviteltől függően 1, ill. 3 feldolgozóegység/érzékelőegység rögzítésére alkalmas. A 482,6 mm-es kivitel (19"-os síkok) 3 egység rögzítésére alkalmas. A szekrénykeret-kivitel 1 egység rögzítésére alkalmas.
- Előnyei
- Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
- Alkalmazási területek
- CMC III részegységek rögzítése.
- Működési elv
- CMC III feldolgozóegység
- CMC III kompakt feldolgozóegység
- CMC III vezérlőegység
- CMC III tápegység
- CMC III LTE egység
- CMC III ajtóvezérlő modul
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- Vakborítással együtt.
- Beépíthető helyek száma
- 3
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 141 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1,02 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
DK CMC III mounting units, Accommodation of CMC III components