CMC III komponensek elhelyezéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7030071
- Kivitel
- PU, PU kompakt, vezérlőegységek, CMC III CAN busy egység és CMC III tápegység fogadásához.
- Termékleírás
- A szerelőegység a kiviteltől függően 1, ill. 3 feldolgozóegység/érzékelőegység rögzítésére alkalmas. A 482,6 mm-es kivitel (19"-os síkok) 3 egység rögzítésére alkalmas. A szekrénykeret-kivitel 1 egység rögzítésére alkalmas.
- Előnyei
- Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
- Alkalmazási területek
- CMC III részegységek rögzítése.
- Működési elv
- Egy egység fogadására képes és a szekrénykerethez szerelendő
- CMC III feldolgozóegység
- CMC III kompakt feldolgozóegység
- CMC III vezérlőegység
- CMC III tápegység
- CMC III LTE egység
- CMC III ajtóvezérlő modul
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépíthető helyek száma
- 1
- Beépítési lehetőségek
- Szekrénykeret
- Megjegyzés
- CMC III egység rögzítésére és a szekrényvázra történő szereléshez
- Méret
- Szélesség: 170 mm
Mélység: 160 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,35 kg
- Bruttó tömeg
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III szerelőegység, BHT: 170x1 Ux160 mm
- Dokumentációk
- Info sheet
- Adatlapok
- Visio Shapes