CMC III komponensek elhelyezéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7030088
- Kivitel
- PU, PU kompakt, vezérlőegységek, CMC III CAN busy egység és CMC III tápegység fogadásához.
- Termékleírás
- A szerelőegység a kiviteltől függően 1, ill. 3 feldolgozóegység/érzékelőegység rögzítésére alkalmas. A 482,6 mm-es kivitel (19"-os síkok) 3 egység rögzítésére alkalmas. A szekrénykeret-kivitel 1 egység rögzítésére alkalmas.
- Előnyei
- Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
- Alkalmazási területek
- CMC III részegységek rögzítése.
- Működési elv
- CMC III feldolgozóegység
- CMC III kompakt feldolgozóegység
- CMC III vezérlőegység
- CMC III tápegység
- CMC III LTE egység
- CMC III ajtóvezérlő modul
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 U szerelőegység
2 db takaróelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépíthető helyek száma
- 3
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Megjegyzés
- A CMC III egységek hálózati és szerverszekrényekbe történő beépítéséhez
- Legfeljebb három CMC III ház rögzítésére és a 19"-os profilba történő szereléshez
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 141 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,423 kg
- Bruttó tömeg
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMC III szerelőegység, 1 U, 19 inch