CMC III szerelőegységek

Cikkszám: DK 7320440

CMC III komponensek elhelyezéséhez.

Cikkszám:
DK 7320440
Kivitel
Kijelző, ISDN és GSM egység, ventilátorvezérlő rendszer, ajtóvezérlő modul, dinamikus rack-vezérlés számára.
Termékleírás
A szerelőegység a kiviteltől függően 1, ill. 3 feldolgozóegység/érzékelőegység rögzítésére alkalmas. A 482,6 mm-es kivitel (19"-os síkok) 3 egység rögzítésére alkalmas. A szekrénykeret-kivitel 1 egység rögzítésére alkalmas.
Előnyei
Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
Alkalmazási területek
CMC III részegységek rögzítése.
Működési elv
CMC III feldolgozóegység
CMC III kompakt feldolgozóegység
CMC III vezérlőegység
CMC III tápegység
CMC III LTE egység
CMC III ajtóvezérlő modul
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Beépíthető helyek száma
3
Beépítési lehetőségek
482,6 mm-es (19"-os) síkon
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
1,18 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253