A feldolgozóegység (PU) és a kompakt PU első üzembe helyezéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7030080
- Termékleírás
- A feldolgozóegység (PU)/kompakt feldolgozóegység első üzembe helyezéséhez. Az egység a programozókábelen keresztül köthető össze egy számítógép USB csatlakozójával Egy kiegészítő driver programot is mellékelünk Windows rendszerekhez, amelyet a számítógépre telepíteni kell.
- Egységcsomag
- CD-ROM USB illesztőprogrammal
Rendszerleírás - Hossz
- 3 m
- Méret
- Hossz: 3 m
- Csatlakozófelületek/csatlakozók
- Csatlakozódugó (típus): USB-AMini USB
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,099 kg
- Bruttó tömeg
- 0,113 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III PROGRAMOZÓKÁBEL
- Adatlapok
- Graphics