CMC III:CAN-busz összekötőkábel

Cikkszám: DK 7030090

A CAN bus egységeket köti össze az információ- és energiatovábbításhoz.

Cikkszám:
DK 7030090
Termékleírás
A feldolgozóegység (PU) CAN-busz III érzékelők, a III-as egységek, a III-as vezérlőegységek busz-egységként, valamint egymással való összekábelezéséhez. A különböző kábelhosszok révén a CMC III hozzáigazítható a különböző alkalmazási területekhez és egyedileg kiépíthető.
Alkalmazási területek
CAN busz egységek összeköttetése.
Az egyes CAN busz egységek információ- és energiaátvitele.
Hossz
0,5 m
Méret
Hossz: 0,5 m
Csatlakozófelületek/csatlakozók
Csatlakozódugó (típus): RJ45
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,028 kg
Bruttó tömeg
0,029 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III CAN-busz összekötőkábel
Adatlapok
Graphics