A CAN bus egységeket köti össze az információ- és energiatovábbításhoz.
- Cikkszám:
- DK 7030092
- Termékleírás
- A feldolgozóegység (PU) CAN-busz III érzékelők, a III-as egységek, a III-as vezérlőegységek busz-egységként, valamint egymással való összekábelezéséhez. A különböző kábelhosszok révén a CMC III hozzáigazítható a különböző alkalmazási területekhez és egyedileg kiépíthető.
- Alkalmazási területek
- CAN busz egységek összeköttetése.
- Az egyes CAN busz egységek információ- és energiaátvitele.
- Hossz
- 1,5 m
- Méret
- Hossz: 1,5 m
- Csatlakozófelületek/csatlakozók
- Csatlakozódugó (típus): RJ45RJ45
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,06 kg
- Bruttó tömeg
- 0,071 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177659438
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III CAN-BUSZ ÖSSZEKÖTŐKÁBEL , 1,5M
- Adatlapok
- Graphics