Tápegységek csatlakozó- és hosszabbítókábelei országok szerinti különböző kivitelekben.
- Cikkszám:
- DK 7200215
- Kivitel
- Hosszabbító kábel
- Termékleírás
- Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3 eres PVC vezeték.
- Alkalmazási területek
- CMC III
- Keresztmetszet
- 1 mm²
- Csatlakozókábel hossz
- 1,8 m
- Csatlakozódugó (típus)
- IEC 320 C14 csatlakozó
- Névleges feszültség
- 230 V
- 110 V (DC)
- Dugaszolóaljzatok
- IEC 320 C13 aljzat
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,168 kg
- Bruttó tömeg
- 0,188 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- DK CMC III Hosszabítókábel, 230 V, IEC C14+C13
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat