CMC III SMS egységek

Cikkszám: DK 7030580

Tájékoztatás ISDN-en vagy GSM-en keresztül, SMS-sel történő fontos riasztásokról.

Cikkszám:
DK 7030580
Kivitel
ISDN-egység
Termékleírás
Egy redundáns átviteli szakasz felépítéséhez vagy, ha nincs hálózati infrastruktúra, a riasztás továbbításához. A riasztási üzenet SMS formájában megy végbe. A feszültségellátás a feldolgozóegységen keresztül történik.
Anyag
Műanyag
Szín
Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Összekötőkábel (2 m) RJ 12 csatlakozódugókkal
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A feldolgozó egység/kompakt feldolgozó egység soros RS 232 csatlakozófelülete csak tartalék riasztási útvonalhoz kapcsolható.
Requirements communication port
A DSS1-nek (Euro-ISDN) ISDN-berendezésre történő csatlakoztatásakor is rendelkezésre kell állnia
"Egy pontból több pontba" konfiguráció
Csomagolási egység
1 db
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMC III ISDN unit, WHD: 138x40x132 mm, RJ12 connection cable: 2 m
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide