Az RFID antennarendszerek oldalt a TS IT rackek 19"-os profiljába szerelhetők. Le tudja olvasni és feliratozni tudja a 19"-os komponensekre rögzített RFID tag-eket. A komponensek helyzetének rögzítése pontosan 1/3 U méreten történik, ehhez magassági egységenként 3 antennaelem és jelző LED-ek vannak integrálva. Ezáltal a komponensek beépítési helyzete is megfelelően felismerhető, ha ezek nem pontosan a magassági raszterben vannak. Az RFID tag-ek olvasását és írását egy-egy LED jelzi.
- Cikkszám:
- DK 7890242
- Kivitel
- 42 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 1,1 kg
- Vámtarifaszám
- 85177100
- EAN
- 4028177686472
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK RFID Antennarendszer, 42 HE, RFID Tag-ek olvasásához és feliratozásához