RFID antennarendszerek

Cikkszám: DK 7890247

Az RFID antennarendszerek oldalt a TS IT rackek 19"-os profiljába szerelhetők. Le tudja olvasni és feliratozni tudja a 19"-os komponensekre rögzített RFID tag-eket. A komponensek helyzetének rögzítése pontosan 1/3 U méreten történik, ehhez magassági egységenként 3 antennaelem és jelző LED-ek vannak integrálva. Ezáltal a komponensek beépítési helyzete is megfelelően felismerhető, ha ezek nem pontosan a magassági raszterben vannak. Az RFID tag-ek olvasását és írását egy-egy LED jelzi.

Cikkszám:
DK 7890247
Kivitel
47 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,96 kg
Bruttó tömeg
1,18 kg
Vámtarifaszám
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK RFID Antennarendszer, 47 HE, RFID Tag-ek olvasásához és feliratozásához
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK