Egy CMC-TC érzékelő csatlakoztatásához
- Cikkszám:
- DK 7030100
- Kivitel
- 5 hozzáférésérzékelő (soros), ill. egy füstjelző, mozgásérzékelő, 48 V DC feszültségfigyelő vagy szivárgásérzékelő csatlakoztatásához.
- Termékleírás
- A CMC III CAN bus érzékelővel a korábbi CMC-TC rendszer bizonyos érzékelői csatlakoztathatók az aktuális CMC III rendszerhez. Ilyen módon a régi alkalmazások is felszerelhetők CMC III feldolgozó egységgel/kompakt feldolgozóegységgel. Az egység a két CAN bus csatlakozó mellett egy további csatlakozóval rendelkezik a CMC-TC érzékelőkhöz. Így az egység interfészként szolgál a CMC-TC érzékelő és az aktuális CMC III feldolgozóegység között, és az érzékelőből érkező jeleket átalakítja a CAN-busz protokolljához.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Műszaki adatok
- 2 x CAN bus CMC III: RJ45 CAN bus kábelhez
- LED-kijelzők (hátoldal)
- Optikai (LED) és akusztikus (hangjelzés) állapotjelzés
- Időpont funkció valós idejű órával, hálózati idő protokollal (NTP)
- LDAP(S)/Radius/Active Directory csatlakozás
- Beépített GbE interfész webszerverrel az autonóm működéshez további komponens nélkül
- A CMC III hálózati interfészén keresztül az aktuális mérési értékek böngészővel SNMP-n keresztül vagy OPC-UA segítségével tölthetők le, ill. a beállítások így végezhetők el
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el
- Állapotjelzés a beépítet LED-en
- A CMC III hálózati interfészén keresztül az aktuális mérési értékek böngészővel SNMP-n keresztül vagy OPC-UA segítségével tölthetők le, ill. a beállítások így végezhetők el
- Automatikus riasztás e-mail-ben vagy SNMP trap-en keresztül határérték átlépésekor
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Rögzítéshez szükséges tartozékok - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Csatlakozófelületek
- RJ12
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMCIII CAN Busz érzékelő
- Adatlapok
- Graphics