Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 1.
- Cikkszám:
- DK 7030550
- Kivitel
- A CAN bus DRC az RFID rendszer CMC III-ra történő csatlakoztatásához szükséges. Az RFID vezérlőt köti össze a CMC III CAN busával.
- Termékleírás
- A CMC III CAN DRC segítségével az RFID vezérlő csatlakoztatható a CMC III rendszerhez. Egy CMC III CAN bus DRC-hez egy RFID vezérlő csatlakoztatható. Minden CMC III CAN bus DRC egységhez egy külső feszültségellátás szükséges.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- A 19"-os berendezés grafikus megjelenítése a CMC III webes felületén
- Alkalmazási területek
- A 19"-os berendezés kezelése a DRC rendszeren keresztül IT, ipari és az épülettechnika területén használt szekrényeknél
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el
- Állapotjelzés a beépítet LED-en
- A CMC III hálózati interfészén keresztül az aktuális mérési értékek böngészővel SNMP-n keresztül vagy OPC-UA segítségével tölthetők le, ill. a beállítások így végezhetők el
- Automatikus riasztás e-mail-ben vagy SNMP trap-en keresztül határérték átlépésekor
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- CMC III CAN bus DRC
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Rögzítési segédanyag felületekhez
Szerelőcsipeszek tartósín rögzítéséhez
Rögzítéshez szükséges tartozékok - Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Csatlakozófelületek
- RJ45
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 4
- Megjegyzés
- Minden CAN bus DRC-hez egy további 7030.060 tápegységre van szükség
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,336 kg
- Bruttó tömeg
- 0,604 kg
- Vámtarifaszám
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III CAN Busz DRC