Ajtóvezérlő modul

Cikkszám: DK 7030501

Vezérlőegység a VX IT ADO rendszerhez integrált szellőzőkopoltyúval rendelkező üvegajtóhoz.

Cikkszám:
DK 7030501
Termékleírás
Vezérlőegység a VX IT ADO rendszerhez, integrált szellőzőkopoltyúval rendelkező üvegajtóhoz. Első és hátsó ajtóval rendelkező rackhez. Használható CMC III rendszerhez CAN-busz segítségével.
Műszaki adatok
PU-k maximális száma: 16
Kompakt PU-k maximális száma: 4
1. Névleges feszültség: 7030.060, 24 V (DC) az ajtóvezérlő modulhoz és a VX ADO rendszerhez való üvegajtókhoz, redundáns a 2. névleges feszültséggel
2. Névleges feszültség: 7030.060, 24 V (DC) az ajtóvezérlő modulhoz és a VX IT ADO rendszerhez való üvegajtókhoz
1 x hőmérséklet-érzékelő bemenet
3 x digitális bemenet: Riasztás/Elülső ajtó kopoltyúk/Hátsó ajtó kopoltyúk
1 x bemenet leolvasókészülékhez: Számkódos zár/transzponderolvasó a szellőzőkopoltyúk helyszíni működési tesztjéhez
2 db kimenet VX IT ADO rendszerhez integrált szellőzőkopoltyúval rendelkező üvegajtóhoz, az ajtóba épített mágnesrendszer csillapítóval
2 x CAN bus CMC III: RJ45 CAN bus kábelhez
Anyag
Műanyag
Szín
Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Alaprendszer
Hőmérséklet-érzékelő csatlakozókábellel (mellékelve)
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,66 kg
Vámtarifaszám
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Termékleírás
CMC III Ajtó vezérlő-egység, Automtikus ajtónyitáshoz
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Quick guide