A zármechanizmus működtetésével az ajtó az automatikus ajtónyitás rendszerén keresztül old ki.
- Cikkszám:
- DK 7320794
- Termékleírás
- A zármechanizmus működtetésével az ajtó az automatikus ajtónyitás rendszerén keresztül old ki. Normál profil-félhengerek, 40 mm, valamint SZ biztonsági és nyomógomb-betétek fogadására előkészítve. Hossz: 302 mm
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozókábel (3 m)
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- egyenáram esetén
- 3 A
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...40 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,81 kg
- Bruttó tömeg
- 0,831 kg
- Vámtarifaszám
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Termékleírás
- Menedzselhető zárszerkezet