Ajtókapcsoló

Cikkszám: DK 7320793

Az ajtónyitás vezérlő modul nyitóérintkezőihez való csatlakoztatásra szolgáló kapcsoló manuális ajtónyitáshoz.

Cikkszám:
DK 7320793
Termékleírás
Az ajtóvezérlő modul nyitóérintkezőihez való csatlakoztatásra szolgáló kapcsoló manuális ajtónyitáshoz. A szerelés a TS IT váz 25 mm-es raszterére történik.
Egységcsomag
3 m csatlakozóvezeték
Szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Installation Ø
16,2 mm
Névleges feszültség
250 V AC
Névleges áramerősség (max.)
2 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,17 kg
Bruttó tömeg
0,178 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Termékleírás
AJTÓNYITÓ NYOMÓGOMB
Tanúsítványok
EAC