VX IT üveg- és acélajtók szellőzőkkel, automatikus nyitási funkcióval riasztás esetén
- Cikkszám:
- VX 7030264
- Kivitel
- Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg
Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz
Mágnesek a sapkák rögzítéséhez
A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség
Üvegajtó: 2x egyrétegű, színezett biztonsági üveg
egyrészes, szellőzőkopoltyúval
Keret: Extrudált alumíniumprofil - Termékleírás
- Integrált szellőzőkopoltyú az automatikus nyitási funkcióhoz riasztás vagy áramkimaradás esetére. Az automatikus ajtónyitó rendszer üvegajtója helyettesíti a VX IT standard ajtóját.
- Előnyei
- CMC III rendszer távvezérlés lehetséges
- Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén
- Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómerevítésnek köszönhetően
- A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba
- A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség
- Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra
- Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak
- Műszaki adatok
- A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban)
- A mechanika mérete befelé: 52,5 mm
- Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható)
- Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m
- Működési elv
- Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával
- Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vészhelyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak
- A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vészhűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat
- Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg - Egységcsomag
- Üvegajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
- egyenáram esetén
- 0,78 A
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177925885
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX IT alumínium-üvegajtó (ADO), SzéxMa: 600x2200, 2 rétegű biztonsági üveg
- Dokumentációk
- Leírás