Ajtók VX IT-hoz az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

Cikkszám: VX_IT 7030.265

VX IT üveg- és acélajtók szellőzőkkel, automatikus nyitási funkcióval riasztás esetén

Cikkszám:
VX_IT 7030.265
Kivitel
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz
Mágnesek a sapkák rögzítéséhez
A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség
Üvegajtó: 2x egyrétegű, színezett biztonsági üveg
egyrészes, szellőzőkopoltyúval
Keret: Extrudált alumíniumprofil
Előnyei
CMC III rendszer távvezérlés lehetséges
Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén
Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómerevítésnek köszönhetően
A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba
A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség
Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra
Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak
Műszaki adatok
A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban)
A mechanika mérete befelé: 52,5 mm
Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható)
Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m
Működési elv
Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával
Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vészhelyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak
A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vészhűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat
Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni
Anyag
Keret: Extrudált alumíniumprofil
Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg
Egységcsomag
Üvegajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
egyenáram esetén
0,78 A
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
45 kg
Bruttó tömeg
46 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177925892
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX IT alumínium-üvegajtó (ADO), SzéxMa: 800x2200, 2 rétegű biztonsági üveg
Dokumentációk
Leírás