Ajtókészlet bővítés TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7030.260

Orsómotoros rendszer, lehetővé teszi az ajtónyitást minden vészhelyzetben. Az ajtókészletek csatlakoztatása és vezérlése a hozzátartozó ajtóvezérlő modullal történik.

Cikkszám:
DK 7030.260
Termékleírás
Rack ajtóinak automatikus nyitásához vészhelyzetben, olyan alkalmazások esetén, ahol a rackben vákuum van. Az ajtókészlet bővítés csatlakoztatását és megvezérlését az ajtókészlettel együtt az ajtóvezérlő modulon keresztül kell megvalósítani.
Alkalmazási területek
A rackben vákuummal működő alkalmazások, pl. LCP-k vagy erős szerver-ventilátormotorok
Működési elv
A motor kitolja az ajtót, míg a vákuum meg nem szűnik.
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Műanyag
Egységcsomag
2 db orsómotor
2 db tolókeret
Leírás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Orsómotor
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,9 kg
Vámtarifaszám
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Termékleírás
DK Door kit, For the connection to DCM 7320.790, 24 V DC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
White Paper