Orsómotoros rendszer, lehetővé teszi az ajtónyitást minden vészhelyzetben. Az ajtókészletek csatlakoztatása és vezérlése a hozzátartozó ajtóvezérlő modullal történik.
- Cikkszám:
- DK 7030261
- Termékleírás
- Rack ajtóinak automatikus nyitásához vészhelyzetben, olyan alkalmazások esetén, ahol a rackben vákuum van. Az ajtókészlet bővítés csatlakoztatását és megvezérlését az ajtókészlettel együtt az ajtóvezérlő modulon keresztül kell megvalósítani.
- Alkalmazási területek
- A rackben vákuummal működő alkalmazások, pl. LCP-k vagy erős szerver-ventilátormotorok
- Működési elv
- A motor kitolja az ajtót, míg a vákuum meg nem szűnik.
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Műanyag - Egységcsomag
- 2 db orsómotor
2 db tolókeret
Leírás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Orsómotor
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 2 db
- Bruttó tömeg
- 3,78 kg
- Vámtarifaszám
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Termékleírás
- DK LCP AJTÓ KÉSZLET HOSSZABÍTÁS
- Dokumentációk
- Leírás
- White Paper