- Cikkszám:
- SK 3314542
- Kivitel
- Sorhűtés
CW
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
- A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
- Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel (a ventilátorok szerszám nélkül és üzem közben cserélhetők)
- A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
- Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
- Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
- Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
- Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
- Működési elv
- A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
- Anyag
- Ház: acéllemez
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
- Opciók
- Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Kijelző
- Felügyelet (monitoring)
- Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
- A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül SNMP-vel (2 Ethernet csatlakozóaljzat, így egyszerűbben kaszkádolható akár 16 LCP)
- null
- Integráció a RiZone OT szoftvercsomagba (kibővített mérési és kezelési funkciók, az értékek továbbíthatók és megjeleníthetők)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Optimalizált kondenzátumkezelés alacsony előremenő vízhőmérsékletek mellett is külön rendelésre kapható.
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 5.000 m³/h
- Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
- 2
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.200 mm
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX IT
- TS IT
- Beépítés szekrénysorba
- Összekötött
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. hűtőteljesítmény
- 30 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozódugó
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz
- EC-szellőztető
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
- Vízcsatlakozások
- DN 40 (G 1½" külső menet)
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 10 bar
- Előremenő vz hőmérséklet
- 15 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 10B
- Opciók
- Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
- További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Kijelző
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 228,5 kg
- Bruttó tömeg
- 238,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177980341
- Termékleírás
-
LCP Inline CW, 30 kW, flush, RAL 7035, SzéxMaxMé: 300x2200x1200 mm