Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline CW/CWG

Cikkszám: SK 3314550

Sorolható klíma szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt az eszközök hátuljától szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba.

Cikkszám:
SK 3314550
Kivitel
Sorhűtés
CWG
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
A szerverhez vezetett levegő szabályozása, opcionálisan nyomáskülönbség alapján
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel (a ventilátorok szerszám nélkül és üzem közben cserélhetők)
A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
Az UL változatnál alapkivitelben 1 vagy 2 fázisú fix csatlakozás van kiegészítő fedéllel.
A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
Működési elv
A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
Anyag
Ház: acéllemez
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Opciók
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek, egyedi színben
Kondenzátumkezelő készlet, amely tartalmaz egy terelőlemezes elválasztót, valamint hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt
Kijelző
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül SNMP-vel (2 Ethernet csatlakozóaljzat, így egyszerűbben kaszkádolható akár 16 LCP)
null
Integráció a RiZone OT szoftvercsomagba (kibővített mérési és kezelési funkciók, az értékek továbbíthatók és megjeleníthetők)
Megjegyzés
A 2025K000110475 sorozatszámtól (gyártás dátuma: 2025. szeptember 16.) kizárólag a 3314.030 kijelző használható tartozékként. Az eddigi 3311.030 cikkszámú kijelző ettől az időponttól kezdve már nem kompatibilis.
Minden új gyártású LCP zöld matricával van megjelölve a csomagoláson.
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
20 kW/2
31 kW/3
35 kW/4
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 5.000 m³/h
Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
2
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
TS IT
Beépítés szekrénysorba
Összekötött
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. hűtőteljesítmény
28 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozódugó
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz-glikol
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
Vízcsatlakozások
DN 40 (G 1½" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Igen
Opciók
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek, egyedi színben
Kondenzátumkezelő készlet, amely tartalmaz egy terelőlemezes elválasztót, valamint hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt
Kijelző
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
240 kg
Bruttó tömeg
250 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177977716
Termékleírás
SK LCP Inline CW/Glikol, 35 kW, RAL 7035, SzéxMaxMé: 300x2000x1200 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
További műszaki információk
Adatlapok
Visio Shapes
Szoftver
MIB files
Szoftver