Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Cikkszám: SK 3313568

Szekrénysoron belüli elrendezés sorklimatizálása. A meleg levegő a készülék hátoldalán történő elszívás, majd lehűtés után előrefúvódik a hidegjáratba.

Cikkszám:
SK 3313568
Kivitel
CW
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel
A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv
A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
Anyag
Acéllemez, festett
Felület
RAL 9005, finomstruktúra, matt
Szín
RAL 9005
Opciók
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Kivitel
Sorhűtés
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
60 Hz esetén: 8.000 m³/h
Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
6
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
TS IT PRO
Beépítés szekrénysorba
Előrehúzott
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Max. hűtőteljesítmény
53 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozódugó
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
Vízcsatlakozások
DN 40 (G 1½" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Opciók
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
228 kg
Bruttó tömeg
240 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177962774
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK LCP Inline CW UL, előrehúzott, alapkivitelű VX IT, levegő/víz hőcserélő sorhűtéshez, oldalsó felszerelés a rackre, 200 mm-rel előrehúzva, RAL 9005
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes